10013595
LCBSM-8-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,9084 Kč |
5000 - 9999 | 3,8626 Kč |
10000 + | 3,3745 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Bayonet Fix |
Hole B Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Body Diameter | 4.4 mm |
Body Diameter | 0.173 in |
Hole Diameter A | 3.2 mm |
Hole Diameter A | 0.126 in |
Hole Diameter B | 3.2 mm |
Hole Diameter B | 0.126 in |
Locking Head Height B | 4.0 mm |
Locking Head Height B | 0.157 in |
Spacer Length | 12.7 mm |
Spacer Length | 0.5 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku