10010631
HSCBS-3
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 32,3233 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural;Black |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Hole B Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Body Diameter | 10.0 mm |
Body Diameter | 0.394 in |
Hole Diameter A | 4.8 mm |
Hole Diameter A | 0.189 in |
Hole Diameter B | 4.8 mm |
Hole Diameter B | 0.189 in |
Locking Head Height B | 5.3 mm |
Locking Head Height B | 0.209 in |
Spacer Length | 22.0 mm |
Spacer Length | 0.866 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku