10003091
DLCBSHD-35M-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 5,6893 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Hole B Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Hole Diameter A | 6.3 mm |
Hole Diameter A | 0.248 in |
Hole Diameter B | 6.3 mm |
Hole Diameter B | 0.248 in |
Locking Head Height B | 6.6 mm |
Locking Head Height B | 0.26 in |
Spacer Length | 35.0 mm |
Spacer Length | 1.378 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku