10331804
100518000002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 33,8434 Kč |
500 - 999 | 25,6718 Kč |
1000 + | 21,4885 Kč |
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Non-Locking Two Prong Fix |
Hole B Fix Type | Locking Two Prong Fix |
Hole Diameter A | 3.8 mm |
Hole Diameter A | 0.15 in |
Hole Diameter B | 3.8 mm |
Hole Diameter B | 0.15 in |
Locking Head Height B | 3.6 mm |
Locking Head Height B | 0.142 in |
Spacer Length | 30.7 mm |
Spacer Length | 1.209 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku