10119754
100037000002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 9,5799 Kč |
500 - 999 | 6,7909 Kč |
1000 + | 5,2292 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Bayonet Fix |
Hole B Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Hole Diameter B | 4.7 mm |
Hole Diameter B | 0.185 in |
Locking Head Height B | 8.0 mm |
Locking Head Height B | 0.315 in |
Spacer Length | 20.6 mm |
Spacer Length | 0.811 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku