Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící

Skladem

Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 92
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
1,1486 Kč - 1,4182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
#2
3.2 mm
1,4621 Kč - 1,8052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
14.3 mm
1,3005 Kč - 1,6055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
9.5 mm
1,4874 Kč - 1,8363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
15.9 mm
1,3278 Kč - 1,6392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
11.1 mm
1,4914 Kč - 1,8411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
17.5 mm
3,169 Kč - 3,9123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
25.4 mm
3,8725 Kč - 4,781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
15.9 mm
2,5679 Kč - 3,1703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
20.6 mm
1,6548 Kč - 2,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
23.8 mm
1,3745 Kč - 1,6969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
12.7 mm
1,5537 Kč - 1,9182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
20.6 mm
2,6495 Kč - 3,9881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
17.5 mm
3,8133 Kč - 4,7077 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
23.8 mm
1,5867 Kč - 1,9591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
25.4 mm
1,2538 Kč - 1,5479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
6.4 mm
1,8807 Kč - 2,3221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
19.1 mm
1,4077 Kč - 1,7378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
15.9 mm
1,1739 Kč - 1,4493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
3.2 mm
3,6418 Kč - 4,4959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
15.9 mm
  • z/ze 5
Stohovatelná rozpěrka 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm polyamid přírodní

10205143

Cenové rozmezí
1,4182 Kč - 1,1486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    1.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 14.3 mm polyamid 6.6

10205211

Cenové rozmezí
1,8052 Kč - 1,4621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    14.3 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10205334

Cenové rozmezí
1,6055 Kč - 1,3005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 15.9 mm polyamid 6.6

10205228

Cenové rozmezí
1,8363 Kč - 1,4874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10205341

Cenové rozmezí
1,6392 Kč - 1,3278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 17.5 mm polyamid 6.6

10205532

Cenové rozmezí
1,8411 Kč - 1,4914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    17.5 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 25.4 mm polyamid 6.6

10205587

Cenové rozmezí
3,9123 Kč - 3,169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 15.9 mm polyamid 6.6

10205822

Cenové rozmezí
4,781 Kč - 3,8725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 20.6 mm polyamid 6.6

10206003

Cenové rozmezí
3,1703 Kč - 2,5679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.6 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 23.8 mm polyamid 6.6

10205273

Cenové rozmezí
2,0431 Kč - 1,6548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    23.8 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 12.7 mm polyamid 6.6

10205501

Cenové rozmezí
1,6969 Kč - 1,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 20.6 mm polyamid 6.6

10205556

Cenové rozmezí
1,9182 Kč - 1,5537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.6 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 17.5 mm polyamid 6.6

10205839

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 2,6495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    17.5 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 23.8 mm polyamid 6.6

10205877

Cenové rozmezí
4,7077 Kč - 3,8133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    23.8 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 25.4 mm polyamid 6.6

10205433

Cenové rozmezí
1,9591 Kč - 1,5867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 6.4 mm polyamid 6.6

10205617

Cenové rozmezí
1,5479 Kč - 1,2538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 19.1 mm polyamid 6.6

10205990

Cenové rozmezí
2,3221 Kč - 1,8807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 15.9 mm polyamid 6.6

10205372

Cenové rozmezí
1,7378 Kč - 1,4077 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 3.2 mm polyamid 6.6

10205594

Cenové rozmezí
1,4493 Kč - 1,1739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 15.9 mm polyamid 6.6

10205679

Cenové rozmezí
4,4959 Kč - 3,6418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní