Regálové háčky jsou ideální k zavěšení zboží na lepenkové desky, prodejní stojany a regály. Jednoduché i dvojité háčky s různou délkou pro zavěšení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ výstuupku | Čelní štítek | Barva | Materiál | Délka závěsu | Způsob montáže | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,2413 Kč - 18,4626 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
černá
|
polyamid
|
3.465 in
88.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
17,2772 Kč - 21,0841 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
4.685 in
119.0 mm
|
háček do kartonu
|
||||
13,303 Kč - 16,1756 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
2.559 in
65.0 mm
|
háček do kartonu
|
||||
16,2732 Kč - 19,5362 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
8.465 in
215.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
18,6298 Kč - 22,6599 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
7.756 in
197.0 mm
|
háček do kartonu
|
||||
13,5958 Kč - 16,5939 Kč | 1812 Skladem |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
3.937 in
100.0 mm
|
háček do kartonu
|
||||
9,9424 Kč - 20,3776 Kč | 900 Skladem |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
uchycení v otvorech
|
||||
17,0542 Kč - 35,0097 Kč | 168 Skladem |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
7.874 in
200.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
20,9307 Kč - 42,9769 Kč | 500 Skladem |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
9.843 in
250.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
17,0542 Kč - 35,0097 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
7.874 in
200.0 mm
|
uchycení v otvorech
|
||||
19,9267 Kč - 23,4965 Kč | 5000 Skladem |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
6.102 in
155.0 mm
|
uchycení v otvorech
|
||||
18,1139 Kč - 21,9486 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
černá
|
polyamid
|
5.512 in
140.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
15,0322 Kč - 18,1418 Kč | 50 Skladem |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
6.457 in
164.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
26,6061 Kč - 32,3513 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
černá
|
polyamid
|
4.016 in
102.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
39,8813 Kč - 48,3178 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
ABS
|
8.031 in
204.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
35,3772 Kč - 43,2001 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
7.953 in
202.0 mm
|
uchycení v otvorech
|
||||
26,6061 Kč - 32,3513 Kč | 386 Skladem |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
4.016 in
102.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
37,957 Kč - 46,5468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
jednoduchý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
5.945 in
151.0 mm
|
uchycení v otvorech
|
||||
10,8683 Kč - 24,7442 Kč | 1500 Skladem |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
černá
|
polyamid
|
3.937 in
100.0 mm
|
na zabodnutí
|
||||
9,9424 Kč - 20,3776 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
dvojitý
|
Bez lepidla
|
bílá
|
polyamid
|
|
k nasunutí na hranu
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku