Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - zatlačovací

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lze je opakovaně otevírat a zavírat, jednoduché vložení i vyjmutí kabelu. Velká tvarovaná základna pro stabilní uchycení. Vyrobeno z polyamidu 6.6

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Šířka základny Délka základny Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozsah průměru kabelu Koupit
8,5843 Kč - 8,5843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 - 1.8 mm
16,6322 Kč - 18,4849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9,9678 Kč - 11,0881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25,2356 Kč - 25,2356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88,9349 Kč - 88,9349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16,8189 Kč - 16,8189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10245934 11,3179 Kč - 12,5674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25,2356 Kč - 25,2356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12,6393 Kč - 14,0325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Svorky kabelové – zatlačovací, se zajištěním polyamid 6.6 přírodní

10363133

Cenové rozmezí
8,5843 Kč - 8,5843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.8 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové – zatlačovací, se zajištěním 18.0 mm polyamid 6.6 šedá

10245965

Cenové rozmezí
18,4849 Kč - 16,6322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové – zatlačovací, se zajištěním 7.0 mm polyamid 6.6 šedá

10245927

Cenové rozmezí
11,0881 Kč - 9,9678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové - se zajištěním 13.5 mm 6.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10021750

Cenové rozmezí
25,2356 Kč - 25,2356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové – zatlačovací, se zajištěním 14.0 mm polyamid 6.6 šedá

10245958

Cenové rozmezí
88,9349 Kč - 88,9349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové - se zajištěním 9.5 mm 6.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10021736

Cenové rozmezí
16,8189 Kč - 16,8189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové – zatlačovací, se zajištěním 8.0 mm polyamid 6.6 šedá

10245934

Cenové rozmezí
12,5674 Kč - 11,3179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky kabelové - se zajištěním 7.8 mm 6.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10021743

Cenové rozmezí
25,2356 Kč - 25,2356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Svorky kabelové – zatlačovací, se zajištěním 10.0 mm polyamid 6.6 šedá

10245941

Cenové rozmezí
14,0325 Kč - 12,6393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Způsob montáže
    rychlonasazovací
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Materiál (podrobně)
    polyamid