Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním 9.5 mm 6.5 mm polyamid 6.6 přírodní

This plug-in locking clip can hold wires and cables in place in your assemblies. Made from natural nylon and rated to UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10021736

Staré objednací číslo:

PKKL-3

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 16,8189 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

3 363,78 Kč

200 x 16,8189 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Provozní teplota -40 - 85 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás