10379318
463862
Množství | Jednotková cena |
---|---|
125 - 1249 | 61,8363 Kč |
1250 + | 28,9475 Kč |
Width | 19.0 mm |
---|---|
Width | 0.748 in |
Length | 30.0 mm |
Length | 1.181 in |
Height | 19.0 mm |
Height | 0.748 in |
Base Full Material | Steel |
Full Material | Nylon |
Shape | Rectangular |
Colour | Black |
Finish | No Finish |
Metal Prongs | No |
Fitting Style | Push Fit |
Commodity Code | 7318190090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku