Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Způsob montáže | Celková šířka | Typ | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,6209 Kč - 61,6209 Kč | 900 Skladem |
pomocí šroubů
|
1.953 in
49.6 mm
|
Roh
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 99,5222 Kč - 99,5222 Kč | 400 Skladem |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 66,4736 Kč - 66,4736 Kč | 3398 Skladem |
pomocí šroubů
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 91,4203 Kč - 91,4203 Kč | 400 Skladem |
pomocí šroubů
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 99,5222 Kč - 99,5222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 124,8984 Kč - 124,8984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 105,3788 Kč - 105,3788 Kč | 200 Skladem |
samolepicí
|
1.953 in
49.6 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 102,9804 Kč - 102,9804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 54,6765 Kč - 54,6765 Kč | 531 Skladem |
pomocí šroubů
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 202,4077 Kč - 202,4077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 89,3287 Kč - 89,3287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pomocí šroubů
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 95,3945 Kč - 95,3945 Kč | 200 Skladem |
pomocí šroubů
|
1.953 in
49.6 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 89,3147 Kč - 89,3147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pomocí šroubů
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 72,9438 Kč - 72,9438 Kč | 1000 Skladem |
samolepicí
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 88,9457 Kč - 88,9457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 278,3106 Kč - 278,3106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 77,0017 Kč - 77,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 87,1673 Kč - 87,1673 Kč | 900 Skladem |
OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 60,7982 Kč - 60,7982 Kč | 300 Skladem |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,1736 Kč - 14,8928 Kč | 2500 Skladem |
zatlačovací
|
0.315 in
8.0 mm
|
plochý
|
0.146 in
3.7 mm