Menu Vyhledávání

Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh 7.0 mm polyamid 6.6

Optical fibre quarter wheel bend control segment with 30mm radius. Assemble two pieces for bend control around a 180° turn. Assemble four pieces for excess fibre spooling at 30mm radius. In a four-piece assembled mode, stores approximately 60m of 900 micron fibre. Mounts with a #4 (M3) screw
Nové objednací číslo:

10316177

Staré objednací číslo:

OFS90-30R

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 15,7129 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 571,29 Kč

100 x 15,7129 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ Roh
Průměr otvoru 3.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Množství v balení 100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás