Menu Vyhledávání

Prvky vodicí – pro optická vlákna

Skladem

Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Způsob montáže Celková šířka Typ Celková výška Koupit
98,0984 Kč - 98,0984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
44.6 mm
Roh
4.8 mm
63,4695 Kč - 63,4695 Kč 200 Skladem
pomocí šroubů
49.6 mm
Roh
4.8 mm
91,9942 Kč - 91,9942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pomocí šroubů
40.0 mm
Roh
12.0 mm
75,1321 Kč - 75,1321 Kč 500 Skladem
samolepicí
44.6 mm
Roh
5.0 mm
128,6454 Kč - 128,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
40.0 mm
Roh
5.5 mm
68,4678 Kč - 68,4678 Kč 1500 Skladem
pomocí šroubů
40.0 mm
Roh
5.0 mm
94,1629 Kč - 94,1629 Kč 400 Skladem
pomocí šroubů
44.6 mm
Roh
12.0 mm
102,5078 Kč - 102,5078 Kč 400 Skladem
samolepicí
40.0 mm
Roh
12.0 mm
102,5078 Kč - 102,5078 Kč 2000 Skladem
samolepicí
40.0 mm
Roh
8.0 mm
200,9223 Kč - 200,9223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
Ohebné
5.8 mm
14,7794 Kč - 14,7794 Kč 4570 Skladem
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
91,6141 Kč - 91,6141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
40.0 mm
Roh
5.0 mm
78,5074 Kč - 78,5074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Zatlačením
40.0 mm
Straight
5.0 mm
89,7823 Kč - 89,7823 Kč 900 Skladem
OFCC-16A-RT
40.0 mm
Roh
5.5 mm
15,7129 Kč - 15,7129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Roh
7.0 mm
286,6599 Kč - 286,6599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
44.6 mm
Roh
12.0 mm
79,3117 Kč - 79,3117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
OFCC-16A-RT
44.6 mm
Roh
4.8 mm
77,3871 Kč - 77,3871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
40.0 mm
Roh
4.8 mm
128,6454 Kč - 128,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
40.0 mm
Roh
5.5 mm
79,7454 Kč - 79,7454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
OFCC-16A-RT
40.0 mm
Roh
12.0 mm
  • z/ze 2
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 30.0 mm polyamid

10312452

Cenové rozmezí
98,0984 Kč - 98,0984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh šroub 40.0 mm polyamid 6

10312643

Cenové rozmezí
63,4695 Kč - 63,4695 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nic není součástí balení
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh šroub 30.0 mm polyamid 6

10312650

Cenové rozmezí
91,9942 Kč - 91,9942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nic není součástí balení
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 30.0 mm polyamid 6

10312506

Cenové rozmezí
75,1321 Kč - 75,1321 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 30.0 -37.0 mm polyamid 6

10312544

Cenové rozmezí
128,6454 Kč - 128,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh šroub 30.5 mm polyamid 6

10312629

Cenové rozmezí
68,4678 Kč - 68,4678 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nic není součástí balení
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh šroub 35.0 mm polyamid 6

10312667

Cenové rozmezí
94,1629 Kč - 94,1629 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nic není součástí balení
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 30.0 mm polyamid

10312513

Cenové rozmezí
102,5078 Kč - 102,5078 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh Samolepicí 30.0 mm (R)

10312551

Cenové rozmezí
102,5078 Kč - 102,5078 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Ohebné 5.8 mm polyamid 6.6

10111451

Cenové rozmezí
200,9223 Kč - 200,9223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Ohebné
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Množství v balení
    100
Prvky vodicí - pro optická vlákna Distanční vložka 25.5 mm 8.0 mm polyamid

10111499

Cenové rozmezí
14,7794 Kč - 14,7794 Kč

Skladové zásoby
4570 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Spacer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 30.0 mm polyamid

10432587

Cenové rozmezí
91,6141 Kč - 91,6141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Rovné Zatlačením polyamid 6

10312728

Cenové rozmezí
78,5074 Kč - 78,5074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Typ
    Straight
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    28.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh Zatlačením 30.0 - 37.0 mm polyamid 6

10312605

Cenové rozmezí
89,7823 Kč - 89,7823 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh 7.0 mm polyamid 6.6

10316177

Cenové rozmezí
15,7129 Kč - 15,7129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    Roh
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 30.0 mm polyamid

10312476

Cenové rozmezí
286,6599 Kč - 286,6599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh Zatlačením 35.0 mm polyamid 6

10312575

Cenové rozmezí
79,3117 Kč - 79,3117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 40.0 mm polyamid

10312469

Cenové rozmezí
77,3871 Kč - 77,3871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 37.0 mm polyamid

10312490

Cenové rozmezí
128,6454 Kč - 128,6454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh Zatlačením 30.0 mm polyamid 6

10641552

Cenové rozmezí
79,7454 Kč - 79,7454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm