Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Způsob montáže | Celková šířka | Typ | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,7129 Kč - 15,7129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
Roh
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 78,5074 Kč - 78,5074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Zatlačením
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,167 Kč - 8,8906 Kč | 3100 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 91,6141 Kč - 91,6141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 286,6599 Kč - 286,6599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 79,3117 Kč - 79,3117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 265,1401 Kč - 265,1401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 72,7479 Kč - 72,7479 Kč | 900 Skladem |
OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 91,592 Kč - 91,592 Kč | 300 Skladem |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,7794 Kč - 14,7794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zatlačovací
|
0.315 in
8.0 mm
|
Distanční vložka
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 128,6454 Kč - 128,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 79,7454 Kč - 79,7454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 77,3871 Kč - 77,3871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
samolepicí
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 69,6024 Kč - 69,6024 Kč | 1600 Skladem |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 200,9223 Kč - 200,9223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Ohebné
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 63,7424 Kč - 75,9795 Kč | 2000 Skladem |
OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 77,3871 Kč - 77,3871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
OFCC-16A-RT
|
1.756 in
44.6 mm
|
Roh
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,7794 Kč - 14,7794 Kč | 4570 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 12,5388 Kč - 15,3396 Kč | 2500 Skladem |
zatlačovací
|
0.315 in
8.0 mm
|
plochý
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 89,7823 Kč - 89,7823 Kč | 900 Skladem |
OFCC-16A-RT
|
1.575 in
40.0 mm
|
Roh
|
0.217 in
5.5 mm