Menu Vyhledávání

Prvky vodicí – pro optická vlákna

Skladem

Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Způsob montáže Celková šířka Typ Celková výška Koupit
77,3871 Kč - 77,3871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
40.0 mm
Roh
4.8 mm
98,0984 Kč - 98,0984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
44.6 mm
Roh
4.8 mm
106,0698 Kč - 106,0698 Kč 100 Skladem
samolepicí
49.6 mm
Roh
12.0 mm
63,4695 Kč - 63,4695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
OFCC-16A-RT
49.6 mm
Roh
4.8 mm
72,7479 Kč - 72,7479 Kč 900 Skladem
OFCC-16A-RT
40.0 mm
Roh
8.0 mm
91,592 Kč - 91,592 Kč 300 Skladem
samolepicí
40.0 mm
Straight
40.0 mm
14,7794 Kč - 14,7794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zatlačovací
8.0 mm
Distanční vložka
14.5 mm
15,7129 Kč - 15,7129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Roh
7.0 mm
78,5074 Kč - 78,5074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Zatlačením
40.0 mm
Straight
5.0 mm
7,167 Kč - 8,8906 Kč 3100 Skladem
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
108,5402 Kč - 108,5402 Kč 200 Skladem
samolepicí
49.6 mm
Roh
12.0 mm
63,4695 Kč - 63,4695 Kč 200 Skladem
Screw
49.6 mm
Roh
4.8 mm
92,0086 Kč - 92,0086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Screw
40.0 mm
Roh
8.0 mm
106,0698 Kč - 106,0698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
44.6 mm
Roh
12.0 mm
208,48 Kč - 208,48 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samolepicí
40.0 mm
Roh
8.0 mm
75,1321 Kč - 75,1321 Kč 500 Skladem
samolepicí
44.6 mm
Roh
5.0 mm
56,3168 Kč - 56,3168 Kč 531 Skladem
Screw
44.6 mm
Roh
4.8 mm
98,2564 Kč - 98,2564 Kč 200 Skladem
Screw
49.6 mm
Roh
12.0 mm
91,9942 Kč - 91,9942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Screw
40.0 mm
Roh
12.0 mm
68,4678 Kč - 68,4678 Kč 1500 Skladem
Screw
40.0 mm
Roh
5.0 mm
  • z/ze 2
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 40.0 mm polyamid

10312469

Cenové rozmezí
77,3871 Kč - 77,3871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 30.0 mm polyamid

10312452

Cenové rozmezí
98,0984 Kč - 98,0984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 40.0 mm polyamid

10312483

Cenové rozmezí
106,0698 Kč - 106,0698 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh Zatlačením 40.0 mm polyamid 6

10312582

Cenové rozmezí
63,4695 Kč - 63,4695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh Zatlačením 30.0 - 37.0 mm polyamid 6

10312612

Cenové rozmezí
72,7479 Kč - 72,7479 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    SRHR-3555 Rivet
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Rovné Prvky vodicí - pro optická vlákna 40.0 mm polyamid

10312704

Cenové rozmezí
91,592 Kč - 91,592 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Typ
    Straight
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    28.0 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Distanční vložka 14.5 mm 8.0 mm polyamid 6.6

10111475

Cenové rozmezí
14,7794 Kč - 14,7794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Distanční vložka
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh 7.0 mm polyamid 6.6

10316177

Cenové rozmezí
15,7129 Kč - 15,7129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    Roh
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Prvky vodicí - pro optická vlákna Rovné Zatlačením polyamid 6

10312728

Cenové rozmezí
78,5074 Kč - 78,5074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Typ
    Straight
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    28.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Distanční vložka 19.5 mm 8.0 mm polyamid

10111482

Cenové rozmezí
8,8906 Kč - 7,167 Kč

Skladové zásoby
3100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Spacer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 40.0 mm polyamid 6

10312537

Cenové rozmezí
108,5402 Kč - 108,5402 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh šroub 40.0 mm polyamid 6

10312643

Cenové rozmezí
63,4695 Kč - 63,4695 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nic není součástí balení
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh šroub 30.0 mm polyamid 6

10312681

Cenové rozmezí
92,0086 Kč - 92,0086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nic není součástí balení
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 35.0 mm polyamid 6

10312520

Cenové rozmezí
106,0698 Kč - 106,0698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 30.0 mm polyamid

10312445

Cenové rozmezí
208,48 Kč - 208,48 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Samolepicí podložka
  • Zahrnuje
    Nýty
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh samolepicí 30.0 mm polyamid 6

10312506

Cenové rozmezí
75,1321 Kč - 75,1321 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh šroub 35.0 mm polyamid 6

10312636

Cenové rozmezí
56,3168 Kč - 56,3168 Kč

Skladové zásoby
531 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nic není součástí balení
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh šroub 40.0 mm polyamid 6

10312674

Cenové rozmezí
98,2564 Kč - 98,2564 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nic není součástí balení
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh šroub 30.0 mm polyamid 6

10312650

Cenové rozmezí
91,9942 Kč - 91,9942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nic není součástí balení
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
Prvky vodicí - pro optická vlákna Roh šroub 30.5 mm polyamid 6

10312629

Cenové rozmezí
68,4678 Kč - 68,4678 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Zahrnuje
    Nic není součástí balení
  • Typ
    Roh
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm