Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,0575 Kč - 77,4061 Kč | 10 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
| 36,6184 Kč - 80,3763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 49,3497 Kč - 108,349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||
| 62,5551 Kč - 119,17 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 38,0002 Kč - 59,1112 Kč | 495 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 32,3951 Kč - 50,3922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 55,9036 Kč - 62,081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 73,9897 Kč - 82,1891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 245,5633 Kč - 272,5738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 66,2997 Kč - 73,2787 Kč | 20 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 75,5013 Kč - 77,8998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 32,7557 Kč - 83,0537 Kč | 6 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
| 44,1623 Kč - 96,9145 Kč | 100 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 14,7114 Kč - 33,0179 Kč | 647 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 25,1001 Kč - 56,2301 Kč | 500 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 27,3313 Kč - 61,2096 Kč | 150 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 75,1052 Kč - 83,3604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 103,8868 Kč - 115,3074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 117,2038 Kč - 130,0746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 24,1937 Kč - 54,3149 Kč | 900 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M5