10189108
1219122
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 299 | 77,8998 Kč |
| 300 + | 75,5013 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M6 |
|---|---|
| Délka závitu | 1.575 in |
| Délka závitu | 40.0 mm |
| Průměr úchopu | 1.555 in |
| Průměr úchopu | 39.5 mm |
| Výška úchopu | 0.551 in |
| Výška úchopu | 14.0 mm |
| Celková výška | 2.618 in |
| Celková výška | 66.5 mm |
| Průměr čepu | 0.669 in |
| Průměr čepu | 17.0 mm |
| Výška hrotu | 0.492 in |
| Výška hrotu | 12.5 mm |
| Barva | černá |
| Materiál závitu | ocel pozinkovaná |
| Způsob montáže | Vnější závit |
| Materiál úchopu | polypropylen |
| Celní nomenklatura | 3926300090 |