Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – s rýhováním

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
931,9826 Kč - 931,9826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
ocel nerezavějící
vnějším závit
25.0 mm
ocel nerezavějící
1 242,9429 Kč - 1 242,9429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
ocel nerezavějící
vnějším závit
25.0 mm
ocel nerezavějící
  • z/ze 6
utahovací kolečko 50.0 mm M10 25.0 mm ocel nerezavějící

10501733

Cenové rozmezí
931,9826 Kč - 931,9826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    59.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 25.0 mm ocel nerezavějící

10501818

Cenové rozmezí
1 242,9429 Kč - 1 242,9429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Výška úchopu
    21.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm