10501733
1504726
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M10 |
|---|---|
| Délka závitu | 0.984 in |
| Délka závitu | 25.0 mm |
| Průměr úchopu | 1.969 in |
| Průměr úchopu | 50.0 mm |
| Výška úchopu | 0.669 in |
| Výška úchopu | 17.0 mm |
| Celková výška | 2.323 in |
| Celková výška | 59.0 mm |
| Průměr čepu | 21.0 mm |
| Průměr čepu | 0.827 in |
| Výška hrotu | 0.669 in |
| Výška hrotu | 17.0 mm |
| Materiál závitu | ocel nerezavějící |
| Způsob montáže | čep s vnějším závitem |
| Materiál úchopu | ocel nerezavějící |
| Celní nomenklatura | 8487905990 |