Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,3696 Kč - 52,6127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 67,6589 Kč - 75,0913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 231,1586 Kč - 256,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 271,0958 Kč - 300,9371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 76,179 Kč - 84,5457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 84,0963 Kč - 93,5177 Kč | 5 Skladem |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 101,6054 Kč - 104,6779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 177,9044 Kč - 197,4686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 69,2206 Kč - 76,8623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 89,496 Kč - 99,3269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 80,9899 Kč - 89,8726 Kč | 1 Skladem |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 106,5223 Kč - 118,2497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 132,0826 Kč - 146,6408 Kč | 2 Skladem |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 260,4282 Kč - 289,1121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 32,3951 Kč - 50,3922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 55,9036 Kč - 62,081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 245,5633 Kč - 272,5738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 66,2997 Kč - 73,2787 Kč | 20 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 73,9897 Kč - 82,1891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 75,5013 Kč - 77,8998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
polypropylen