10364246
258161659935
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 59,1806 Kč |
50 - 999 | 58,8738 Kč |
1000 + | 58,302 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M4 |
---|---|
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Knob Diameter | 16.0 mm |
Knob Diameter | 0.63 in |
Knob Height | 8.0 mm |
Knob Height | 0.315 in |
Overall Height | 29.0 mm |
Overall Height | 1.142 in |
Stem Height | 5.0 mm |
Stem Height | 0.197 in |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Thread Material | Brass |
Mount Type | Threaded Stud |
Knob Material | PA |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku