10189177
1219130
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 199 | 122,3912 Kč |
200 + | 110,2316 Kč |
Thread Size | M10 |
---|---|
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Knob Diameter | 50.0 mm |
Knob Diameter | 1.969 in |
Knob Height | 17.0 mm |
Knob Height | 0.669 in |
Overall Height | 63.0 mm |
Overall Height | 2.48 in |
Stem Diameter | 20.0 mm |
Stem Diameter | 0.787 in |
Stem Height | 16.0 mm |
Stem Height | 0.63 in |
Colour | Black |
Thread Material | Zinc Plated Steel |
Mount Type | Male |
Knob Material | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku