Menu Vyhledávání

Prvky ovládací - s křídlovým úchopem - s vnějším závitem

Skladem

Tyto rukojeti mají konstrukcis vyčnívajícím kovovým odsazením, které umožňuje montáž kov na kov, přičemž poskytují ergonomický úchop. Tyto rukojeti mají ocelové vnější závity a jsou odolné vůči rozpouštědlům, olejům, mazivům a chemikáliím.

Produktová řada: SR1579

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 31
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
67,2545 Kč - 68,1888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0 mm
64,8421 Kč - 65,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M6
čep s vnějším závitem
polyamid
73,7387 Kč - 74,1152 Kč 10 Skladem
26.0 mm
M5
čep s vnějším závitem
polyamid
572,5037 Kč - 1 131,6536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
M10
vnějším závit
ocel nerezavějící
34,8679 Kč - 74,1712 Kč 2400 Skladem
M6
polyamid
458,4546 Kč - 906,2705 Kč 18 Skladem
46.0 mm
M6
vnějším závit
ocel nerezavějící
123,9283 Kč - 123,9283 Kč 70 Skladem
25.0 mm
M6
vnějším závit
ocel nerezavějící
64,8421 Kč - 65,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M6
čep s vnějším závitem
polyamid
46,7002 Kč - 100,3562 Kč 900 Skladem
33.0 mm
M8
čep s vnějším závitem
polyamid
45,3615 Kč - 127,935 Kč 618 Skladem
M8
polyamid
489,6346 Kč - 966,7906 Kč 8 Skladem
46.0 mm
M6
vnějším závit
ocel nerezavějící
77,5456 Kč - 149,1228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Enhanced Nylon
64,8421 Kč - 65,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
61,5791 Kč - 62,5273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
polyamid
29,9389 Kč - 65,7295 Kč 300 Skladem
M5
polyamid
176,7301 Kč - 420,1975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
M10
vnějším závit
ocel nerezavějící
58,3858 Kč - 61,1886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M4
čep s vnějším závitem
polyamid
551,9946 Kč - 1 090,8953 Kč 8 Skladem
58.0 mm
M10
vnějším závit
ocel nerezavějící
34,5545 Kč - 82,7364 Kč 345 Skladem
28.0 mm
M5
čep s vnějším závitem
polyamid
104,1517 Kč - 200,2854 Kč 1 Skladem
M10
Enhanced Nylon
  • z/ze 2
s křídlovým úchopem čep s vnějším závitem M5 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222430

Cenové rozmezí
68,1888 Kč - 67,2545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál vložky
    ocel pozinkovaná
  • Výška rukojeti
    13.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
s křídlovým úchopem M6 32.0 mm 13.0 mm 20.0 mm polyamid

10222485

Cenové rozmezí
65,8182 Kč - 64,8421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Tvar úchopu
    Křídlový úchop
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
s křídlovým úchopem M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm polyamid

10222447

Cenové rozmezí
74,1152 Kč - 73,7387 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Tvar úchopu
    Křídlový úchop
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
s křídlovým úchopem M10 58.0 mm ocel nerezavějící

10194782

Cenové rozmezí
1 131,6536 Kč - 572,5037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    vnějším závit
  • Délka úchopu
    58.0 mm
s křídlovým úchopem M6 polyamid

10159811

Cenové rozmezí
74,1712 Kč - 34,8679 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    3926300090
s křídlovým úchopem M6 46.0 mm ocel nerezavějící

10194737

Cenové rozmezí
906,2705 Kč - 458,4546 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    vnějším závit
  • Délka úchopu
    46.0 mm
s křídlovým úchopem M6 25.0 mm ocel nerezavějící

10271810

Cenové rozmezí
123,9283 Kč - 123,9283 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál vložky
    ocel nerezavějící
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    vnějším závit
s křídlovým úchopem M6 32.0 mm 13.0 mm 10.0 mm polyamid

10222461

Cenové rozmezí
65,8182 Kč - 64,8421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Tvar úchopu
    Křídlový úchop
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
s křídlovým úchopem M8 30.0 mm polyamid

10313916

Cenové rozmezí
100,3562 Kč - 46,7002 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Délka úchopu
    33.0 mm
s křídlovým úchopem M8 33.0 mm polyamid

10159828

Cenové rozmezí
127,935 Kč - 45,3615 Kč

Skladové zásoby
618 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    3926300090
s křídlovým úchopem M6 46.0 mm ocel nerezavějící

10194744

Cenové rozmezí
966,7906 Kč - 489,6346 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    vnějším závit
  • Délka úchopu
    46.0 mm
s křídlovým úchopem M8 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

10214343

Cenové rozmezí
149,1228 Kč - 77,5456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál úchopu
    Enhanced Nylon
  • Výška rukojeti
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    3926300090
s křídlovým úchopem čep s vnějším závitem M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Cenové rozmezí
65,8182 Kč - 64,8421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál vložky
    ocel pozinkovaná
  • Výška rukojeti
    11.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
s křídlovým úchopem M6 32.0 mm 13.0 mm 16.0 mm polyamid

10222478

Cenové rozmezí
62,5273 Kč - 61,5791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál vložky
    ocel pozinkovaná
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Výška rukojeti
    15.0 mm
s křídlovým úchopem M5 polyamid

10159781

Cenové rozmezí
65,7295 Kč - 29,9389 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Velikost závitu
    M5
  • Celní nomenklatura
    7318190090
s křídlovým úchopem M10 36.0 mm ocel nerezavějící

10271834

Cenové rozmezí
420,1975 Kč - 176,7301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál vložky
    ocel nerezavějící
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    vnějším závit
s křídlovým úchopem M4 20.0 mm 9.5 mm 6.0 mm polyamid

10222416

Cenové rozmezí
61,1886 Kč - 58,3858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Tvar úchopu
    Křídlový úchop
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
s křídlovým úchopem M10 58.0 mm ocel nerezavějící

10194775

Cenové rozmezí
1 090,8953 Kč - 551,9946 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    vnějším závit
  • Délka úchopu
    58.0 mm
s křídlovým úchopem M5 25.0 mm polyamid

10159798

Cenové rozmezí
82,7364 Kč - 34,5545 Kč

Skladové zásoby
345 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
s křídlovým úchopem M10 67.0 mm 24.0 mm 30.0 mm Enhanced Nylon

10214329

Cenové rozmezí
200,2854 Kč - 104,1517 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál úchopu
    Enhanced Nylon
  • Výška rukojeti
    21.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Celní nomenklatura
    7326909890