Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – s indikátorem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ovládací kolečka se značkami jsou ideální pro použití vyžadující nastavení jemné, přesné pozice. Tato ovládací kolečka jsou navržena s ergonomickým a vroubkovaným okrajem a s indikátorem přesného nastaveni a seřízení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Výška úchopu Velikost otvoru Koupit
851,6705 Kč - 2 183,8434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
23.0 mm
10.0 mm
489,6625 Kč - 1 303,0989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
374,3743 Kč - 996,4966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
413,9436 Kč - 1 101,6204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
Prvky ovládací 42.0 mm 10.0 mm hliník černá

10208854

Cenové rozmezí
2 183,8434 Kč - 851,6705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    elox
  • Tvar úchopu
    kulaté
  • Velikost otvoru
    10.0 mm
  • Průměr úchopu
    42.0 mm
  • Výška úchopu
    23.0 mm
Prvky ovládací 34.0 mm 8.0 mm hliník černá

10208847

Cenové rozmezí
1 303,0989 Kč - 489,6625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    elox
  • Tvar úchopu
    kulaté
  • Velikost otvoru
    8.0 mm
  • Průměr úchopu
    34.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
Prvky ovládací 22.0 mm 5.0 mm hliník černá

10208823

Cenové rozmezí
996,4966 Kč - 374,3743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    elox
  • Tvar úchopu
    kulaté
  • Velikost otvoru
    5.0 mm
  • Průměr úchopu
    22.0 mm
  • Výška úchopu
    15.0 mm
Prvky ovládací 27.0 mm 5.0 mm hliník černá

10208830

Cenové rozmezí
1 101,6204 Kč - 413,9436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    elox
  • Tvar úchopu
    kulaté
  • Velikost otvoru
    5.0 mm
  • Průměr úchopu
    27.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm