10367285
278064032144
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 587,595 Kč |
10 - 49 | 560,9749 Kč |
50 + | 468,4808 Kč |
Thread Size | M6 |
---|---|
Knob Height | 24.0 mm |
Knob Height | 0.945 in |
Overall Height | 24.0 mm |
Overall Height | 0.945 in |
Thread Length | 8.2 mm |
Thread Length | 0.323 in |
Colour | Natural |
Fitting Style | Threaded |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Diameter | 40.0 mm |
Overall Diameter | 1.575 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku