10188767
1219079
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 39 | 452,8908 Kč |
40 + | 407,9893 Kč |
Thread Size | 16.0 mm |
---|---|
Knob Height | 40.0 mm |
Knob Height | 1.575 in |
Overall Height | 40.0 mm |
Overall Height | 1.575 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Colour | Black |
Fitting Style | H7 Reamed Pass Through Hole |
Commodity Code | 3926300090 |
Overall Diameter | 80.0 mm |
Overall Diameter | 3.15 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku