10188699
1219060
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 169 | 274,0094 Kč |
170 + | 246,8351 Kč |
Thread Size | 6.0 mm |
---|---|
Knob Height | 29.0 mm |
Knob Height | 1.142 in |
Overall Height | 29.0 mm |
Overall Height | 1.142 in |
Thread Length | 15.0 mm |
Thread Length | 0.591 in |
Colour | Black |
Fitting Style | Pre-drilled blind hole |
Commodity Code | 3926300090 |
Overall Diameter | 51.0 mm |
Overall Diameter | 2.008 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku