Kónické pružiny jsou typem tlačných pružin, u nichž se průměr vinutí od jednoho konce pružiny k druhému zmenšuje tak, že pružinu lze stlačit téměř do roviny. Jsou ideální pro použití v omezených prostorách, kde je vyžadován co nejnižší profil stlačené pružiny.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální vnější průměr | Tuhost pružiny | Celková délka | Maximální vnější průměr | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
1.51 Nmm
1.51 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.28 in
7.1 mm
|
2.26 Nmm
2.26 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
2.55 Nmm
2.55 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
85,7729 Kč - 93,1355 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.76 Nmm
0.76 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
85,7729 Kč - 93,1355 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
1.02 Nmm
1.02 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
85,7729 Kč - 93,1355 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
1.37 Nmm
1.37 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
85,7729 Kč - 93,1355 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.343 in
8.7 mm
|
1.61 Nmm
1.61 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
85,7729 Kč - 93,1355 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.28 in
7.1 mm
|
2.25 Nmm
2.25 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
85,7729 Kč - 93,1355 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
7.79 Nmm
7.79 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
0.76 Nmm
0.76 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
1.05 Nmm
1.05 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
1.59 Nmm
1.59 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
4.97 Nmm
4.97 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
10.41 Nmm
10.41 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
10422502 | 92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
1.61 Nmm
1.61 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
4.01 Nmm
4.01 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
10635063 | 92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
8.32 Nmm
8.32 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
|||||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.559 in
14.2 mm
|
1.15 Nmm
1.15 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
1.89 Nmm
1.89 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku