Kónické pružiny jsou typem tlačných pružin, u nichž se průměr vinutí od jednoho konce pružiny k druhému zmenšuje tak, že pružinu lze stlačit téměř do roviny. Jsou ideální pro použití v omezených prostorách, kde je vyžadován co nejnižší profil stlačené pružiny.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální vnější průměr | Tuhost pružiny | Celková délka | Maximální vnější průměr | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
1.49 Nmm
1.49 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
2.39 Nmm
2.39 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
82,0915 Kč - 88,9243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
3.66 Nmm
3.66 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
76,8344 Kč - 83,6672 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.343 in
8.7 mm
|
0.29 Nmm
0.29 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
76,8344 Kč - 83,6672 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.28 in
7.1 mm
|
0.49 Nmm
0.49 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | 188 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
0.84 Nmm
0.84 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
2.45 Nmm
2.45 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
2.85 Nmm
2.85 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
84,1971 Kč - 91,5598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
5.69 Nmm
5.69 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
10442265 | 85,7729 Kč - 93,1355 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
1.18 Nmm
1.18 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.343 in
8.7 mm
|
3.35 Nmm
3.35 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
10442609 | 89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
7.76 Nmm
7.76 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|||||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.559 in
14.2 mm
|
1.15 Nmm
1.15 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
1.89 Nmm
1.89 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
2.59 Nmm
2.59 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
5.75 Nmm
5.75 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
92,0897 Kč - 99,9823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
9.44 Nmm
9.44 Nmm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||||||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
1.15 Nmm
1.15 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
89,4542 Kč - 97,3468 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
1.99 Nmm
1.99 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
85,7729 Kč - 93,1355 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
1.66 Nmm
1.66 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku