Menu Vyhledávání

Pružiny talířové

Skladem

Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 128
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška při zatížení Výška ramene Materiál Vnitřní průměr Koupit
1,9964 Kč - 1,9964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
1.4 mm
ocel uhlíková
9.2 mm
1,6948 Kč - 1,6948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.2 mm
ocel uhlíková
9.2 mm
1,8528 Kč - 1,8528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
1.4 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
1,8528 Kč - 1,8528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1.4 mm
ocel uhlíková
10.2 mm
5,343 Kč - 5,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
1.8 mm
ocel chrom-vanadová
10.2 mm
5,9031 Kč - 5,9031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
1.8 mm
ocel chrom-vanadová
11.2 mm
1,6948 Kč - 1,6948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.3 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
1,6948 Kč - 1,6948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.2 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
  • z/ze 7
Pružiny talířové DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Cenové rozmezí
1,9964 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.4 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1063.00 N
Pružiny talířové DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443033

Cenové rozmezí
1,6948 Kč - 1,6948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.2 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    487.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443071

Cenové rozmezí
1,8528 Kč - 1,8528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.4 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    639.00 N
Pružiny talířové DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443118

Cenové rozmezí
1,8528 Kč - 1,8528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.4 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    634.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443156

Cenové rozmezí
5,343 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.8 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2104.00 N
Podložky talířové 11.2 mm 23.0 mm ocel chrom-vanadová

10639986

Cenové rozmezí
5,9031 Kč - 5,9031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.8 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1658.00 N
Podložky talířové 8.2 mm 18.0 mm ocel uhlíková

10640623

Cenové rozmezí
1,6948 Kč - 1,6948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.3 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    507.00 N
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Cenové rozmezí
1,6948 Kč - 1,6948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.2 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    340.00 N