10639986
1218075
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 200 + | 5,9031 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 11.2 mm |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 0.441 in |
| Vnější průměr | 23.0 mm |
| Vnější průměr | 0.906 in |
| Výška ramene | 0.071 in |
| Výška ramene | 1.8 mm |
| Tloušťka | 1.3 mm |
| Tloušťka | 0.051 in |
| Zatížení při minimálním průhybu | 1658.00 N |
| Zatížení při minimálním průhybu | 1658.00 N |
| Zatížení při maximálním průhybu | 2243.0 N |
| Zatížení při maximálním průhybu | 2243.0 N |
| Výška při zatížení | 0.055 in |
| Výška při zatížení | 1.4 mm |
| Materiál | ocel chrom-vanadová |
| standardní | DIN |
| Celní nomenklatura | 7320909090 |