Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 17,8908 Kč - 17,8908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 41,1503 Kč - 41,1503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 65,7484 Kč - 65,7484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 33,2716 Kč - 33,2716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 18,8111 Kč - 18,8111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 26,2715 Kč - 26,2715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 22,7575 Kč - 22,7575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi