10443453
1218108
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 6,8747 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 12.2 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.48 in |
Outside Diameter | 34.0 mm |
Outside Diameter | 1.339 in |
Free Height | 2.3 mm |
Free Height | 0.091 in |
Thickness | 1.0 mm |
Thickness | 0.039 in |
Load at Minimum Deflection | 997.00 N |
Load at Minimum Deflection | 997.00 N |
Load at Maximum Deflection | 1348.0 N |
Load at Maximum Deflection | 1348.0 N |
Loaded Height | 1.3 mm |
Loaded Height | 0.051 in |
Material | Carbon Steel |
Standard | DIN |
Commodity Code | 7320909090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku