Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Sesazením do sestav lze dosáhnout různých hodnot max. zatížení. Provedení z pružinové (uhlíkové) nebo nerezavějící oceli
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,2465 Kč - 72,6231 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||||||
58,9295 Kč - 65,2465 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
69,4577 Kč - 76,8344 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
70,5036 Kč - 78,3961 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
66,8222 Kč - 74,1988 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||||||
69,9876 Kč - 77,8802 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
81,0317 Kč - 89,984 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
125,2359 Kč - 139,4454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||||||
127,3415 Kč - 141,551 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||
165,2288 Kč - 183,6357 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
158,912 Kč - 176,2869 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||||||
339,9399 Kč - 377,8272 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
265,7411 Kč - 295,7218 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||
472,0087 Kč - 496,7324 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||||
54,2023 Kč - 60,5192 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||||||
72,0932 Kč - 79,9858 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
34,8055 Kč - 85,7729 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
82,6074 Kč - 91,5598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
114,7217 Kč - 127,3415 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
128,9172 Kč - 143,6567 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku