Nástrojové pružiny jsou silné tlačné pružiny, vhodné pro použití s vysokým zatížením. Jsou vyrobeny z vysoce pevné oceli legované chromem a mohou odolávat teplotám až 230C. Barevné kódování ke snadné identifikaci podle dovoleného zatížení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Optimální pracovní vychýlení | Tuhost pružiny | Průměr pístu/táhla | Celková délka | Průměr otvoru | Maximální provozní síla | Typ | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498,5411 Kč - 498,5411 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.197 in
30.4 mm
|
114.4 Nmm
114.4 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5215.0 N
5215.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
86,1253 Kč - 86,1253 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.004 in
25.5 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1457.0 N
1457.0 N
|
Medium Duty
|
|||
168,5289 Kč - 168,5289 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.496 in
38.0 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
0.492 in
12.5 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1444.0 N
1444.0 N
|
Light Duty
|
|||
94,7978 Kč - 94,7978 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
166.8 Nmm
166.8 Nmm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2536.0 N
2536.0 N
|
Medium Duty
|
|||
119,8148 Kč - 119,8148 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.748 in
19.0 mm
|
70.9 Nmm
70.9 Nmm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2156.0 N
2156.0 N
|
Medium Duty
|
|||
234,3527 Kč - 234,3527 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.252 in
31.8 mm
|
41.7 Nmm
41.7 Nmm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2119.0 N
2119.0 N
|
Medium Duty
|
|||
395,2588 Kč - 395,2588 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
24.9 Nmm
24.9 Nmm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2020.0 N
2020.0 N
|
Medium Duty
|
|||
134,787 Kč - 134,787 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
128.7 Nmm
128.7 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3295.0 N
3295.0 N
|
Medium Duty
|
|||
295,0382 Kč - 295,0382 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
66.8 Nmm
66.8 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3074.0 N
3074.0 N
|
Medium Duty
|
|||
426,1732 Kč - 426,1732 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.752 in
44.5 mm
|
43.0 Nmm
43.0 Nmm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
3062.0 N
3062.0 N
|
Medium Duty
|
|||
379,5776 Kč - 379,5776 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
211.8 Nmm
211.8 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5423.0 N
5423.0 N
|
Medium Duty
|
|||
543,2182 Kč - 543,2182 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.122 in
28.5 mm
|
107.0 Nmm
107.0 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4920.0 N
4920.0 N
|
Medium Duty
|
|||
56,7621 Kč - 56,7621 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.256 in
6.5 mm
|
82.8 Nmm
82.8 Nmm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
786.0 N
786.0 N
|
Pro velké zatížení
|
|||
1 204,3776 Kč - 1 204,3776 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.004 in
76.3 mm
|
37.9 Nmm
37.9 Nmm
|
0.984 in
25.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4625.0 N
4625.0 N
|
Medium Duty
|
|||
248,7361 Kč - 248,7361 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.043 in
51.9 mm
|
9.8 Nmm
9.8 Nmm
|
0.335 in
8.5 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
746.0 N
746.0 N
|
Pro velké zatížení
|
|||
1 317,8384 Kč - 1 317,8384 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
96.9 Nmm
96.9 Nmm
|
1.496 in
38.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
7866.0 N
7866.0 N
|
Medium Duty
|
|||
126,67 Kč - 126,67 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.594 in
15.1 mm
|
78.4 Nmm
78.4 Nmm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1645.0 N
1645.0 N
|
Pro velké zatížení
|
|||
21,1199 Kč - 21,1199 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.496 in
38.0 mm
|
12.0 Nmm
12.0 Nmm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
183.0 N
183.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
106,3633 Kč - 106,3633 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.213 in
5.4 mm
|
348.2 Nmm
348.2 Nmm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2786.0 N
2786.0 N
|
Pro velké zatížení
|
|||
20,316 Kč - 20,316 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.402 in
10.2 mm
|
19.9 Nmm
19.9 Nmm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
305.0 N
305.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku