Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.
Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.
Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.
Produktová řada: SR1706
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Celkový průměr | Barva | Maximální tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6257 Kč - 4,312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,3713 Kč - 5,3713 Kč | 1 Skladem |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 9,6834 Kč - 9,6834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5,1028 Kč - 6,0428 Kč | 4900 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 5,0987 Kč - 5,0987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,312 Kč - 4,312 Kč | 140 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,3866 Kč - 4,8492 Kč | 700 Skladem |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 8,8031 Kč - 8,8031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 22,56 Kč - 22,56 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 13,2942 Kč - 13,2942 Kč | 5000 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
| 7,6984 Kč - 7,6984 Kč | 300 Skladem |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 13,0257 Kč - 15,4727 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 20,1798 Kč - 20,1798 Kč | 600 Skladem |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 10021484 | 33,3936 Kč - 33,3936 Kč | 176 Skladem |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
| 6,1616 Kč - 6,1616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,9238 Kč - 7,9676 Kč | 1757 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,312 Kč - 4,312 Kč | 4000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 4,312 Kč - 4,312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 20,0682 Kč - 20,0682 Kč | 500 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 3,6257 Kč - 4,312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm