Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm polyamid černá

Toto uzavřené zatlačovací pouzdro se instaluje manuálně s minimální silou a bez použití nářadí pouhým zatlačením do panelu a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2.
Nové objednací číslo:

10380642

Staré objednací číslo:

466896

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,3713 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 371,30 Kč

1000 x 5,3713 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 9.5 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Celkový průměr 9.0 mm
Celková výška 9.9 mm
Přibližný průměr držáku na kabel 6.7 mm
Typ průchodky Uzavřený
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás