Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.
Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.
Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.
Produktová řada: SR1706
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Celkový průměr | Barva | Maximální tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1616 Kč - 6,1616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,9238 Kč - 7,9676 Kč | 1757 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,312 Kč - 4,312 Kč | 4000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 20,1798 Kč - 20,1798 Kč | 600 Skladem |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 10021484 | 33,3936 Kč - 33,3936 Kč | 176 Skladem |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
| 20,0682 Kč - 20,0682 Kč | 500 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 3,6257 Kč - 4,312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,9065 Kč - 3,9065 Kč | 15000 Skladem |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,4991 Kč - 2,4991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,6194 Kč - 10,7578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,8438 Kč - 2,8438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
černá
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 5,3685 Kč - 5,3685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
0.138 in
3.5 mm
|
Polyamid 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 2,4847 Kč - 2,4847 Kč | 25 Skladem |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 2,8438 Kč - 2,8438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,8438 Kč - 3,1597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,7918 Kč - 3,7918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,6969 Kč - 2,9327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,4991 Kč - 2,7863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,8007 Kč - 4,6679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,2692 Kč - 2,2692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.311 in
7.9 mm