10112236
PGSB-11
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 2,4991 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximální tloušťka panelu | 3.2 mm |
|---|---|
| Maximální tloušťka panelu | 0.126 in |
| Celkový průměr | 0.579 in |
| Celkový průměr | 14.7 mm |
| Celková výška | 0.406 in |
| Celková výška | 10.3 mm |
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | UL E320906 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |