10259030
465899
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 16,4967 Kč |
1000 + | 13,7472 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bushing Type | Closed |
---|---|
Colour | Black |
Special Features | Heat Stabilized |
Compatible Hole Diameter | 34.9 mm |
Compatible Hole Diameter | 1.374 in |
Overall Diameter | 9.5 mm |
Overall Diameter | 0.374 in |
Overall Height | 14.3 mm |
Overall Height | 0.563 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku