Univerzální průchodky, které jsou určeny k ochraně vodičů, kabelů, trubek a jiných předmětů nepravidelného tvaru před ostrými, neupravenými hranami v panelech.
Toto pouzdro pomáhá absorbovat nárazy a vibrace a také těží ze svých izolačních vlastností. Síť nebo uzávěry na průměru pouzdra umožňují přizpůsobení různým velikostem a zároveň poskytují čistý konečný vzhled.
Instalace je jednoduchá a rychlá – jednoduše zatlačte konečky prstů, aby se pouzdro zacvaklo na místo. Nejsou potřeba žádné nástroje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3105 Kč - 1,618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2537 Kč - 1,5479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6247 Kč - 3,2405 Kč | 1595 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,3642 Kč - 2,9189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,0101 Kč - 2,4814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 25,1912 Kč - 29,9861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 11,7191 Kč - 11,7191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 27,6684 Kč - 32,8109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,8626 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 5,635 Kč - 6,762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,267 Kč - 4,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 5,522 Kč - 5,522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 4,6295 Kč - 4,6295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 16,9921 Kč - 16,9921 Kč | 18 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 14,9346 Kč - 14,9346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 8,9524 Kč - 8,9524 Kč | 200 Skladem |
|
|
||
| 18,3249 Kč - 21,6711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 27,136 Kč - 27,136 Kč | 200 Skladem |
|
|
||
| 5,1594 Kč - 5,1594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 2,8168 Kč - 2,8168 Kč | 463 Skladem |