Menu Vyhledávání

Průchodky univerzální

Skladem

Univerzální průchodky, které jsou určeny k ochraně vodičů, kabelů, trubek a jiných předmětů nepravidelného tvaru před ostrými, neupravenými hranami v panelech.

Toto pouzdro pomáhá absorbovat nárazy a vibrace a také těží ze svých izolačních vlastností. Síť nebo uzávěry na průměru pouzdra umožňují přizpůsobení různým velikostem a zároveň poskytují čistý konečný vzhled.

Instalace je jednoduchá a rychlá – jednoduše zatlačte konečky prstů, aby se pouzdro zacvaklo na místo. Nejsou potřeba žádné nástroje.

  • Materiály: tepelně stabilizovaný nylon 6/6 nebo nylon 6/6
  • Barvy: černá a bílá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přibližný průměr držáku na kabel Průměr otvoru Koupit
5,9822 Kč - 5,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,1594 Kč - 5,1594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4,267 Kč - 4,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,8168 Kč - 2,8168 Kč 463 Skladem
27,136 Kč - 27,136 Kč 200 Skladem
5,635 Kč - 6,762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.6 mm
12.7 mm
4,6295 Kč - 4,6295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16,9921 Kč - 16,9921 Kč 18 Skladem
25.4 mm
34.9 mm
11,7191 Kč - 11,7191 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
15.9 mm
14,9346 Kč - 14,9346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5,522 Kč - 5,522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19,1071 Kč - 22,4969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.8 mm
31.8 mm
27,6684 Kč - 32,8109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.9 mm
38.1 mm
18,3249 Kč - 21,6711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
27.8 mm
25,1912 Kč - 29,9861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
34.9 mm
8,9524 Kč - 8,9524 Kč 200 Skladem
8,52 Kč - 8,52 Kč 2300 Skladem
15,0075 Kč - 15,0075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
34.9 mm
3,8626 Kč - 3,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2,8343 Kč - 3,4993 Kč 500 Skladem
  • z/ze 2
Pouzdra zatlačovací univerzální 1.6 mm polyamid 6.6

10021583

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 5,9822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.2 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 1.6 mm polyamid 6.6

10021620

Cenové rozmezí
5,1594 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    21.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 3.2 mm polyamid 6.6

10021668

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    21.4 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 3.2 mm polyamid 6.6

10021644

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
463 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.2 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 3.2 mm polyamid 6.6

10021682

Cenové rozmezí
27,136 Kč - 27,136 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    27.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm polyamid

10261620

Cenové rozmezí
6,762 Kč - 5,635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    7.6 mm
  • Průměr otvoru
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    15.2 mm
  • Celková výška
    13.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací univerzální 3.2 mm polyamid 6.6

10021675

Cenové rozmezí
4,6295 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm polyamid

10261675

Cenové rozmezí
16,9921 Kč - 16,9921 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    25.4 mm
  • Průměr otvoru
    34.9 mm
  • Průměr hlavy
    37.8 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm polyamid

10261934

Cenové rozmezí
11,7191 Kč - 11,7191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    11.1 mm
  • Průměr otvoru
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    18.2 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací univerzální 3.2 mm polyamid 6.6

10021590

Cenové rozmezí
14,9346 Kč - 14,9346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    37.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 1.6 mm polyamid 6.6

10021637

Cenové rozmezí
5,522 Kč - 5,522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm polyamid

10261989

Cenové rozmezí
22,4969 Kč - 19,1071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    23.8 mm
  • Průměr otvoru
    31.8 mm
  • Průměr hlavy
    37.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm polyamid

10262009

Cenové rozmezí
32,8109 Kč - 27,6684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    26.9 mm
  • Průměr otvoru
    38.1 mm
  • Průměr hlavy
    40.1 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm polyamid

10261972

Cenové rozmezí
21,6711 Kč - 18,3249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    20.6 mm
  • Průměr otvoru
    27.8 mm
  • Průměr hlavy
    30.2 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm polyamid

10261996

Cenové rozmezí
29,9861 Kč - 25,1912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    25.4 mm
  • Průměr otvoru
    34.9 mm
  • Průměr hlavy
    37.3 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací univerzální 3.2 mm polyamid 6.6

10021606

Cenové rozmezí
8,9524 Kč - 8,9524 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    40.9 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 3.2 mm polyamid 6.6

10021651

Cenové rozmezí
8,52 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.5 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm polyamid

10380376

Cenové rozmezí
15,0075 Kč - 15,0075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    25.4 mm
  • Průměr otvoru
    34.9 mm
  • Průměr hlavy
    37.8 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pouzdra zatlačovací univerzální 1.6 mm polyamid 6.6

10021613

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Pouzdra zatlačovací univerzální 0.125 in polyamid 6

10221433

Cenové rozmezí
3,4993 Kč - 2,8343 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    29.4 mm
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6
  • Barva
    černá