Univerzální průchodky, které jsou určeny k ochraně vodičů, kabelů, trubek a jiných předmětů nepravidelného tvaru před ostrými, neupravenými hranami v panelech.
Toto pouzdro pomáhá absorbovat nárazy a vibrace a také těží ze svých izolačních vlastností. Síť nebo uzávěry na průměru pouzdra umožňují přizpůsobení různým velikostem a zároveň poskytují čistý konečný vzhled.
Instalace je jednoduchá a rychlá – jednoduše zatlačte konečky prstů, aby se pouzdro zacvaklo na místo. Nejsou potřeba žádné nástroje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,1595 Kč - 2,6659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 1,2913 Kč - 1,5943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,4351 Kč - 3,0064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,0704 Kč - 2,5559 Kč | 26000 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3498 Kč - 1,6666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,7034 Kč - 3,3377 Kč | 1595 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,1616 Kč - 6,1616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 25,9469 Kč - 30,8857 Kč | 200 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 5,3142 Kč - 5,3142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 15,3826 Kč - 15,3826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 3,9785 Kč - 3,9785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 4,395 Kč - 4,395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 5,6877 Kč - 5,6877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 19,6803 Kč - 23,1718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 4,7684 Kč - 4,7684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 27,9501 Kč - 27,9501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 9,221 Kč - 9,221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 2,9013 Kč - 2,9013 Kč | 463 Skladem |
|
|
||
| 17,5019 Kč - 17,5019 Kč | 18 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 5,8041 Kč - 6,9649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm