Menu Vyhledávání

Průchodky – průchodkové pásy

Skladem

Průchodkové pásy lze seříznout na požadovanou délku a umístit po obvodu otvoru nebo podél hrany panelu. Provedení v různých materiálech, různé velikosti balení.

Produktová řada: SR1712

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka panelu Celková šířka Koupit
94,516 Kč - 94,516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
21 387,7314 Kč - 21 387,7314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
3.3 mm
59,571 Kč - 59,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč 4 Skladem
4.6 mm
1 889,3318 Kč - 1 889,3318 Kč 8 Skladem
2.2 mm
1 937,2173 Kč - 1 937,2173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.60 mm
159,2048 Kč - 159,2048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
73,6411 Kč - 73,6411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
74,7845 Kč - 74,7845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.53 mm
93,6515 Kč - 93,6515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
3 476,6751 Kč - 3 476,6751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9 609,9635 Kč - 9 609,9635 Kč 28 Skladem
67,0233 Kč - 92,4817 Kč 480 Skladem
3.2 mm
103,8729 Kč - 103,8729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.2 mm
7 556,3789 Kč - 7 556,3789 Kč 128 Skladem
14 336,4515 Kč - 14 336,4515 Kč 6 Skladem
10 419,3744 Kč - 10 419,3744 Kč 1 Skladem
7.44 mm
  • z/ze 5
Pásy průchodkové 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10026533

Cenové rozmezí
94,516 Kč - 94,516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    2.4 mm
  • Celková délka
    2.4 mm
  • Celková šířka
    2.4 mm
Pásy průchodkové 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160619

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.6 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové 5.8 mm ocel nerezavějící černá

10160558

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.5 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160657

Cenové rozmezí
21 387,7314 Kč - 21 387,7314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar
    Zoubkované
  • Výška kanálu
    4.5 mm
  • Celková šířka
    3.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Pásy průchodkové 4.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10019672

Cenové rozmezí
59,571 Kč - 59,571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Celková šířka
    4.4 mm
Pásy průchodkové 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160596

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.6 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové 5.0 mm ocel nerezavějící černá

10160626

Cenové rozmezí
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    4.6 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
Pásy průchodkové 2.4 mm polyethylen přírodní

10268261

Cenové rozmezí
1 889,3318 Kč - 1 889,3318 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    1.8 mm
  • Vnitřní šířka
    0.9 mm
  • Celková délka
    2.2 mm
Pásy průchodkové 4.0 mm polyethylen přírodní

10268292

Cenové rozmezí
1 937,2173 Kč - 1 937,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    2.5 mm
  • Vnitřní šířka
    3.3 mm
  • Celková délka
    5.6 mm
Pásy průchodkové 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10026564

Cenové rozmezí
159,2048 Kč - 159,2048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Celková šířka
    6.4 mm
Pásy průchodkové 4.4 mm polyethylen přírodní

10021705

Cenové rozmezí
73,6411 Kč - 73,6411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    4.4 mm
  • Celková šířka
    4.4 mm
Pásy průchodkové 3.2 mm polyethylen přírodní

10026595

Cenové rozmezí
74,7845 Kč - 74,7845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    2.4 mm
  • Celková délka
    2.53 mm
  • Celková šířka
    2.53 mm
Pásy průchodkové 4.8 mm polyethylen přírodní

10026632

Cenové rozmezí
93,6515 Kč - 93,6515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    6.4 mm
  • Celková šířka
    6.4 mm
Pásy průchodkové - samolepicí 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10163344

Cenové rozmezí
3 476,6751 Kč - 3 476,6751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    3.5 mm
  • Vnitřní šířka
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové - samolepicí 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm polyamid 6

10172001

Cenové rozmezí
9 609,9635 Kč - 9 609,9635 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Pásy průchodkové 4.4 mm polyethylen přírodní

10026601

Cenové rozmezí
92,4817 Kč - 67,0233 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    3.2 mm
  • Celková šířka
    3.2 mm
Pásy průchodkové 4.8 mm polyethylen přírodní

10026649

Cenové rozmezí
103,8729 Kč - 103,8729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    2
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Celková délka
    7.2 mm
  • Celková šířka
    7.2 mm
Pásy průchodkové - samolepicí 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10163283

Cenové rozmezí
7 556,3789 Kč - 7 556,3789 Kč

Skladové zásoby
128 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.6 mm
  • Vnitřní šířka
    2.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové - samolepicí 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10172162

Cenové rozmezí
14 336,4515 Kč - 14 336,4515 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška kanálu
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Návin
    30.0 m
Pásy průchodkové 12.7 mm TPE černá

10165980

Cenové rozmezí
10 419,3744 Kč - 10 419,3744 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Výška kanálu
    9.53 mm
  • Celková šířka
    7.44 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Návin
    30.0 m