Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.
Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.
Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.
Produktová řada: SR1730
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Kompatibilní tvar kabelu | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5936 Kč - 3,4582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 3,0259 Kč - 3,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
kulaté
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 2,5936 Kč - 3,4582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 1,9615 Kč - 2,4215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
kulaté
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 3,8068 Kč - 5,0898 Kč | 500 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
kulaté
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 3,2985 Kč - 3,665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
kulaté
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 4,114 Kč - 4,114 Kč | 415 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
kulaté
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 4,8248 Kč - 4,8248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 6,8809 Kč - 6,8809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.654 in
16.6 mm
|
kulaté
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 7,4602 Kč - 8,2715 Kč | 500 Skladem |
0.764 in
19.4 mm
|
kulaté
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 12,5024 Kč - 12,5024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 6,4702 Kč - 20,4566 Kč | 100 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,8248 Kč - 4,8248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
Plochý
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,02 Kč - 5,02 Kč | 460 Skladem |
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0388 Kč - 3,4443 Kč | 120 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
Dvojité
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,02 Kč - 5,02 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
kulaté
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,477 Kč - 2,9116 Kč | 20 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
Dvojité
|
0.047 in
1.2 mm