Menu Vyhledávání

Průchodky membránové – montované do otvorů

Skladem

Vhodné k použití v omezeném prostoru, kde je potřeba zajistit pružnost a atraktivní vzhled. Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů Zabraňuje průniku prachu a snadná montáž. Vhodné pro otvory se závitem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní průměr otvoru panelu Průměr vložky Koupit
26,2044 Kč - 35,7332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
17,8111 Kč - 20,2469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26,2044 Kč - 35,7332 Kč 7500 Skladem
20.0 mm
4.0 mm
31,3419 Kč - 42,7363 Kč 100 Skladem
26,2044 Kč - 35,7332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31,3419 Kč - 42,7363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
5.0 mm
11,2672 Kč - 15,3529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
5.0 mm
16,4405 Kč - 22,4088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
7.0 mm
27,4985 Kč - 37,5108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.5 mm
11.0 mm
19,4725 Kč - 22,3026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
20.0 mm
44,6052 Kč - 51,0679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8,52 Kč - 11,5879 Kč 2450 Skladem
23.5 mm
4.0 mm
31,3419 Kč - 42,7363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
5.0 mm
8,52 Kč - 11,5879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
4.0 mm
11,2672 Kč - 15,3529 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
5.0 mm
27,4985 Kč - 37,5108 Kč 2725 Skladem
39.5 mm
11.0 mm
21,4719 Kč - 21,4719 Kč 900 Skladem
20.0 mm
20.0 mm
19,4725 Kč - 22,3026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.7 mm
19.8 mm
16,4405 Kč - 22,4088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
7.0 mm
27,4985 Kč - 37,5108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.5 mm
11.0 mm
  • z/ze 2
Průchodky s membránou 30.0 mm M20 PA; TPE bílá

10225288

Cenové rozmezí
35,7332 Kč - 26,2044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M20
  • Celková výška
    19.0 mm
Průchodky kabelové 1.0 mm 13.0 mm PE; TPE šedá

10277003

Cenové rozmezí
20,2469 Kč - 17,8111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyethylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M20
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou M20 PA; TPE černá

10225301

Cenové rozmezí
35,7332 Kč - 26,2044 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.0 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky s membránou 34.7 mm Polyamid 6.6; TPE šedá

10225325

Cenové rozmezí
42,7363 Kč - 31,3419 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou 29.7 mm Polyamid 6.6; TPE šedá

10225295

Cenové rozmezí
35,7332 Kč - 26,2044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou 36.0 mm M25 PA; TPE bílá

10225318

Cenové rozmezí
42,7363 Kč - 31,3419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.0 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky s membránou 27.5 mm M20 TPE bílá

10368107

Cenové rozmezí
15,3529 Kč - 11,2672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    27.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky s membránou 32.5 mm M25 TPE bílá

10368138

Cenové rozmezí
22,4088 Kč - 16,4405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    32.5 mm
  • Průměr vložky
    7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky s membránou 39.5 mm M32 TPE šedá světlá

10368176

Cenové rozmezí
37,5108 Kč - 27,4985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    39.5 mm
  • Průměr vložky
    11.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Velikost závitu
    M32
Průchodky kabelové 1.0 mm 18.0 mm elastomer termoplastický (TPE); polypropylen šedá

10276976

Cenové rozmezí
22,3026 Kč - 19,4725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    21.0 mm
  • Průměr vložky
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE); polypropylen
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M25 x 1.5
Průchodky s membránou 34.7 mm M25 PA; TPE šedá

10390665

Cenové rozmezí
51,0679 Kč - 44,6052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M25
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou 23.5 mm M16 TPE černá

10368091

Cenové rozmezí
11,5879 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
2450 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    23.5 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M16
Průchodky s membránou 36.0 mm M25 PA; TPE černá

10225332

Cenové rozmezí
42,7363 Kč - 31,3419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.0 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky s membránou 23.5 mm M16 TPE šedá světlá

10368084

Cenové rozmezí
11,5879 Kč - 8,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    23.5 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Velikost závitu
    M16
Průchodky s membránou 27.5 mm M20 TPE černá

10368121

Cenové rozmezí
15,3529 Kč - 11,2672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    27.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky s membránou 39.5 mm M32 TPE bílá

10368169

Cenové rozmezí
37,5108 Kč - 27,4985 Kč

Skladové zásoby
2725 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    39.5 mm
  • Průměr vložky
    11.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M32
Průchodky kabelové 1.0 mm 13.0 mm elastomer termoplastický (TPE); polypropylen šedá

10276969

Cenové rozmezí
21,4719 Kč - 21,4719 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.0 mm
  • Průměr vložky
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE); polypropylen
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Průchodky s membránou 33.0 mm Non Threaded PA; TPE šedá

10277034

Cenové rozmezí
22,3026 Kč - 19,4725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.7 mm
  • Průměr vložky
    19.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Průchodky s membránou 32.5 mm M25 TPE šedá světlá

10368145

Cenové rozmezí
22,4088 Kč - 16,4405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    32.5 mm
  • Průměr vložky
    7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky s membránou 39.5 mm M32 TPE černá

10368183

Cenové rozmezí
37,5108 Kč - 27,4985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    39.5 mm
  • Průměr vložky
    11.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M32