Vhodné k použití v omezeném prostoru, kde je potřeba zajistit pružnost a atraktivní vzhled. Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů Zabraňuje průniku prachu a snadná montáž. Vhodné pro otvory se závitem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní průměr otvoru panelu | Průměr vložky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,5774 Kč - 41,694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 24,8416 Kč - 33,875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 31,1375 Kč - 42,436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 26,1252 Kč - 35,5897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 31,1375 Kč - 42,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 27,4985 Kč - 37,5108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 31,5671 Kč - 36,4811 Kč | 40 Skladem |
|
|
||
| 8,52 Kč - 11,5879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 11,2672 Kč - 15,3529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 44,6052 Kč - 51,0679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 8,52 Kč - 11,5879 Kč | 2450 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 16,4405 Kč - 22,4088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 27,4985 Kč - 37,5108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 29,441 Kč - 36,4811 Kč | 3650 Skladem |
|
|
||
| 19,4725 Kč - 22,3026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19,4725 Kč - 22,3026 Kč | 2500 Skladem |
|
|
||
| 15,1218 Kč - 17,4169 Kč | 2200 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,2488 Kč - 16,22 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 8,52 Kč - 11,5879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 11,2672 Kč - 15,3529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm