Menu Vyhledávání

Průchodky membránové – montované do otvorů

Skladem

Vhodné k použití v omezeném prostoru, kde je potřeba zajistit pružnost a atraktivní vzhled. Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů Zabraňuje průniku prachu a snadná montáž. Vhodné pro otvory se závitem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní průměr otvoru panelu Průměr vložky Koupit
17,2211 Kč - 23,5264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
7.0 mm
15,5754 Kč - 17,9394 Kč 2100 Skladem
12.0 mm
12.0 mm
32,2822 Kč - 44,0184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
5.0 mm
18,3454 Kč - 20,8543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32,2822 Kč - 44,0184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
5.0 mm
20,0566 Kč - 22,9716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26,9905 Kč - 36,8052 Kč 7500 Skladem
20.0 mm
4.0 mm
8,7756 Kč - 11,9355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
4.0 mm
11,6052 Kč - 15,8135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
5.0 mm
20,0566 Kč - 22,9716 Kč 5400 Skladem
20.7 mm
19.8 mm
8,7756 Kč - 11,9355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
4.0 mm
28,3235 Kč - 38,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.5 mm
11.0 mm
20,0566 Kč - 22,9716 Kč 2500 Skladem
21.0 mm
20.0 mm
11,6052 Kč - 15,8135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
5.0 mm
28,3235 Kč - 38,6361 Kč 2725 Skladem
39.5 mm
11.0 mm
22,116 Kč - 22,116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
20.0 mm
16,9337 Kč - 23,0811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
7.0 mm
26,9905 Kč - 36,8052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45,9433 Kč - 52,5999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16,9337 Kč - 23,0811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
7.0 mm
  • z/ze 2
Průchodky s membránou 32.5 mm M25 TPE černá

10368152

Cenové rozmezí
23,5264 Kč - 17,2211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    32.5 mm
  • Průměr vložky
    7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky kabelové 1.0 mm 9.0 mm elastomer termoplastický (TPE); polypropylen šedá

10276952

Cenové rozmezí
17,9394 Kč - 15,5754 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    12.0 mm
  • Průměr vložky
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE); polypropylen
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
Průchodky s membránou 36.0 mm M25 PA; TPE bílá

10225318

Cenové rozmezí
44,0184 Kč - 32,2822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.0 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky kabelové 1.0 mm 13.0 mm PE; TPE šedá

10277003

Cenové rozmezí
20,8543 Kč - 18,3454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyethylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M20
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou 36.0 mm M25 PA; TPE černá

10225332

Cenové rozmezí
44,0184 Kč - 32,2822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    25.0 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky kabelové 1.0 mm 18.0 mm PE; TPE šedá

10277010

Cenové rozmezí
22,9716 Kč - 20,0566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyethylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M25
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou M20 PA; TPE černá

10225301

Cenové rozmezí
36,8052 Kč - 26,9905 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.0 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky s membránou 23.5 mm M16 TPE bílá

10368077

Cenové rozmezí
11,9355 Kč - 8,7756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    23.5 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M16
Průchodky s membránou 27.5 mm M20 TPE šedá světlá

10368114

Cenové rozmezí
15,8135 Kč - 11,6052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    27.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky s membránou 33.0 mm Non Threaded PA; TPE šedá

10277034

Cenové rozmezí
22,9716 Kč - 20,0566 Kč

Skladové zásoby
5400 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.7 mm
  • Průměr vložky
    19.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    Non Threaded
Průchodky s membránou 23.5 mm M16 TPE šedá světlá

10368084

Cenové rozmezí
11,9355 Kč - 8,7756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    23.5 mm
  • Průměr vložky
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Velikost závitu
    M16
Průchodky s membránou 39.5 mm M32 TPE šedá světlá

10368176

Cenové rozmezí
38,6361 Kč - 28,3235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    39.5 mm
  • Průměr vložky
    11.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Velikost závitu
    M32
Průchodky kabelové 1.0 mm 18.0 mm elastomer termoplastický (TPE); polypropylen šedá

10276976

Cenové rozmezí
22,9716 Kč - 20,0566 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    21.0 mm
  • Průměr vložky
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE); polypropylen
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M25 x 1.5
Průchodky s membránou 27.5 mm M20 TPE černá

10368121

Cenové rozmezí
15,8135 Kč - 11,6052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    27.5 mm
  • Průměr vložky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    černá
  • Velikost závitu
    M20
Průchodky s membránou 39.5 mm M32 TPE bílá

10368169

Cenové rozmezí
38,6361 Kč - 28,3235 Kč

Skladové zásoby
2725 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    39.5 mm
  • Průměr vložky
    11.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M32
Průchodky kabelové 1.0 mm 13.0 mm elastomer termoplastický (TPE); polypropylen šedá

10276969

Cenové rozmezí
22,116 Kč - 22,116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    20.0 mm
  • Průměr vložky
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE); polypropylen
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M20 x 1.5
Průchodky s membránou 32.5 mm M25 TPE bílá

10368138

Cenové rozmezí
23,0811 Kč - 16,9337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    32.5 mm
  • Průměr vložky
    7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    bílá
  • Velikost závitu
    M25
Průchodky s membránou 29.7 mm Polyamid 6.6; TPE šedá

10225295

Cenové rozmezí
36,8052 Kč - 26,9905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou 34.7 mm M25 PA; TPE šedá

10390665

Cenové rozmezí
52,5999 Kč - 45,9433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6; elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá
  • Velikost závitu
    M25
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Průchodky s membránou 32.5 mm M25 TPE šedá světlá

10368145

Cenové rozmezí
23,0811 Kč - 16,9337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní průměr otvoru panelu
    32.5 mm
  • Průměr vložky
    7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
  • Barva
    šedá světlá
  • Velikost závitu
    M25