Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 1.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

This liquid tight grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit PG threads.
Nové objednací číslo:

10314180

Staré objednací číslo:

LTG-3

880 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 56,4475 Kč
1000 + 50,9952 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 644,75 Kč

100 x 56,4475 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Tloušťka panelu 1.0 - 4.0 mm
Normy IP67
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás