Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Nové objednací číslo:

10368046

Staré objednací číslo:

283400022599

875 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 66,246 Kč
250 - 499 59,6284 Kč
500 + 53,0109 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 656,15 Kč

25 x 66,246 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá světlá
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 19.0 - 28.0 mm
Tloušťka panelu 1.0 - 4.0 mm
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás